Produkt S15C-U-KQ
Konwerter
Przetwornik analogowy napięcia na IO-Link
Nr zamówieniowy: 3809838- Bezpośrednie połączenie z czujnikiem analogowym dzięki kompaktowej konstrukcji
- Napięcie robocze: 18…30 VDC
- Stopień ochrony: IP67
- Diody LED stanu informujące o sile i utracie sygnału
- Parametryzacja za pomocą IO-Link
- Napięcie robocze: 18…30 VDC
- Wejście: analogowe, 0…10 V
- Wyjście: IO-Link
- Przekształca sygnał napięciowy w 16-bitowe dane procesowe

Dane ogólne
| EAN | 662488080556 |
| Numer taryfy celnej | 85176200000 |
| Kraj pochodzenia | TW |
| Waga | 23.85 g |
Dane techniczne
| Wymiary konstrukcji | 57.8 mm |
| Średnica obudowy | Ø 15 mm |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PVC, Czarny |
| Temperatura pracy | 40…+70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 |