Produkt  S15C-I-KQ

Konwerter

Przetwornik analogowy prądu na IO-Link

Nr zamówieniowy: 3809837
    • Bezpośrednie połączenie z czujnikiem analogowym dzięki kompaktowej konstrukcji
    • Napięcie robocze: 18…30 VDC
    • Stopień ochrony: IP67
    • Diody LED stanu informujące o sile i utracie sygnału
    • Parametryzacja za pomocą IO-Link
    • Napięcie robocze: 18…30 VDC
    • Wejście: analogowe, 4…20 mA
    • Wyjście: IO-Link
    • Przekształca sygnał prądowy na 16-bitowe dane procesowe
#

Dane ogólne

EAN 662488080549
Numer taryfy celnej 85176200000
Kraj pochodzenia TW
Waga 23.85 g

Dane techniczne

Wymiary konstrukcji 57.8 mm
Średnica obudowy Ø  15 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PVC, Czarny
Temperatura pracy 40…+70 °C
Stopień ochrony IP67

Select Country

Turck worldwide

to top