Produkt S15C-MVT-KQ
Konwerter
Konwerter czujnika wibracji/temperatury Modbus na IO-Link
Nr zamówieniowy: 3809831- Bezpośrednie połączenie z czujnikiem analogowym dzięki kompaktowej konstrukcji
- Napięcie robocze: 18…30 VDC
- Stopień ochrony: IP67
- Diody LED stanu informujące o sile i utracie sygnału
- Parametryzacja za pomocą IO-Link
- Napięcie robocze: 18…30 VDC
- Wejście: Dane o drganiach i temperaturze z QM30VT2
- Wyjście: IO-Link
- Przekształca dane czujnika z 3 zestawów danych do wyboru z 15 rejestrów na dane procesowe

Dane ogólne
EAN | 662488080488 |
Numer taryfy celnej | 85176200000 |
Kraj pochodzenia | TW |
Waga | 26.31 g |
Dane techniczne
Wymiary konstrukcji | 57.8 mm |
Średnica obudowy | Ø 15 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PVC, Czarny |
Temperatura pracy | 40…+70 °C |
Stopień ochrony | IP67 |