Produkt T30R-4545-KDQ
Radarowe
Z wyjściami dwustanowymi i IO-Link
Nr zamówieniowy: 3808910- Stopień ochrony IP67
- Złącze męskie, M12 × 1, 5-stykowe
- Radar FMCW (ciągła fala radarowa o modulowanej częstotliwości), wykrywa obiekty nieruchome i poruszające się
- Zatwierdzone dla USA, Europy, Wielkiej Brytanii, Australii i Nowej Zelandii
- Maks. zasięg 10 m
- Napięcie robocze 10…30 V DC
- Dwa wyjścia przełączające PNP/NPN, IO-Link

Dane ogólne
EAN | 662488071677 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279090 -/- Czujniki (niesklasyfikowane) |
Numer taryfy celnej | 85261000900 |
Kraj pochodzenia | US |
Waga | 86 g |
Dane techniczne
Funkcja | Przełącznik zbliżeniowy |
Wykonanie | Prostokątny z gwintem |
Wymiary konstrukcji | 52.9 x 40.6 x 63.8 mm, T30R |
Zasięg | 150…10000 mm |
Zakres częstotliwości | 122,25…123 GHz |
Napięcie zasilania | 10…30 V DC |
Funkcja elementu przełączającego | NO/NZ programowalne |
Funkcja wyjścia | PNP/NPN |
Protokół komunikacyjny | IO-Link |
Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
Opcja konfiguracji | Oprogramowanie i oprogramowanie sprzętowe Vision, Przycisk |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PBT, Żółte |
Temperatura pracy | -40…+65 °C |
Stopień ochrony | IP67 |