Produkt Q76E-KP-ZLVC-Q5
Czujnik fotoelektryczny
Czujnik refleksyjny
O szerokiej wiązce światła
Nr zamówieniowy: 3808858- Klasy ochrony IP67/IP69
- Przewód PVC 200 mm z 4-stykowym złączem męskim M12 × 1
- Zasięg do 4 m z odbłyśnikiem BRT-92X92CB
- Bardzo szeroka wiązka światła
- Napięcie robocze: 10…30 V DC
- 1 wyjście dwustanowe PNP/NPN IO-Link
- 1 wyjście dwustanowe, praca w ciemności, PNP
- Certyfikat ECOLAB

Dane ogólne
EAN | 662488071202 |
Numer taryfy celnej | 85365019000 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 136.08 g |
Dane techniczne
Funkcja | Czujnik retrorefleksyjny |
Wykonanie | Prostopadłościenny |
Wymiary konstrukcji | 45.3 x 20.5 x 79.3 mm, Q76 |
Zasięg | 400…4000 mm |
Rozdzielczość optyczna | 19 mm |
Rodzaj światła | czerwony |
Napięcie zasilania | 10…30 V DC |
Funkcja wyjścia | Styk przełączny, PNP/NPN |
Protokół komunikacyjny | IO-Link |
Połączenie elektryczne | Kabel ze złączem, M12 × 1 |
Długość kabla | 0.20 m |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PC PBT |
Temperatura pracy | -40…+60 °C |
Stopień ochrony | IP67/IP69 |
Certyfikaty | ECOLAB |