Produkt  QCM50-K3D25-Q8-5

Czujnik fotoelektryczny

czujnik koloru

Z wyjściem dwustanowym

Nr zamówieniowy: 3806619
    • Klasy ochrony IP67/IP69
    • Męskie M12 × 1, 5-stykowe
    • Zasięg: 18…32 mm
    • Tłumienie odblasków
    • Trzy wyjścia dwustanowe PNP/NPN i IO-Link
    • Przechowuje i porównuje do siedmiu kolorów
#

Dane ogólne

EAN 662488050849
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27270801 -/- Fotoelektryczne czujniki odległości
Numer taryfy celnej 85365019000
Kraj pochodzenia DE
Waga 188.33 g

Dane techniczne

Funkcja Czujnik inspekcyjny
Tryb pracy Czujnik koloru
Wykonanie Prostopadłościenny
Wymiary konstrukcji 50 x 25 x 50.5 mm, QCM50
Zasięg 18…32 mm
Rodzaj światła biały
Napięcie zasilania 18…30 V DC
Funkcja wyjścia Styk NO, PNP/NPN
Protokół komunikacyjny IO-Link
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Odlew ciśnieniowy cynku, Szary
Temperatura pracy -20…+55 °C
Stopień ochrony IP67/IP69K

Select Country

Turck worldwide

to top