Produkt SI-RF-A
Technologia bezpieczeństwa
Siłownik do wyłącznika bezpieczeństwa RFID
Nr zamówieniowy: 3806408Alternatywny numer zamówieniowy : 806408
- Zabezpieczenie przed ingerencją
- W celu obsługi wymagany jest wyłącznik bezpieczeństwa RFID SI-RFxxx

Dane ogólne
| EAN | 662488049454 |
| Numer taryfy celnej | 85235110000 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 22.68 g |
Dane techniczne
| Funkcja | Siłownik do wyłącznika bezpieczeństwa RFID |
| Wykonanie | Prostopadłościenny |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, Tworzywo termoplastyczne |
| Temperatura pracy | -25…+70 °C |
| Stopień ochrony | IP69K |