Produkt QM30VT2
Czujnik drgań i temperatury
Z interfejsem szeregowym
Modbus RTU
Nr zamówieniowy: 3806276Alternatywny numer zamówieniowy : 806276
- Do wykrywania wartości temperatury i drgań
- Wytrzymała obudowa z aluminium
- Stopień ochrony IP67
- Kabel PVC, 2,09 m, ze złączem męskim M12 × 1, 5-styk.
- Odporność na wstrząsy do 400 g
- Dostawa obejmuje płytę montażową BWA-BK-022
- Zakres pomiaru temperatury: -40…105 °C
- Rozdzielczość: 1 °C
- Dokładność: ± 3 °C
- Zakres pomiarowy drgań: 0…46 mm/s RMS
- Zakres częstotliwości: 10…4000 Hz
- Dokładność: ± 10 % w 25 °C
- Napięcie robocze: 10…24 V DC lub 3,6…5,5 V DC
- Interfejs RS485, obsługuje Modbus RTU

Dane ogólne
| EAN | 662488048174 |
| Numer taryfy celnej | 90318080000 |
| Kraj pochodzenia | US |
| Waga | 133.81 g |
Dane techniczne
| Funkcja | Czujnik drgań |
| Napięcie zasilania | 10…24 V DC |
| Protokół komunikacyjny | Modbus RTU, RS485 |
| Połączenie elektryczne | Kabel ze złączem, M12 × 1 |
| Długość kabla | 2.090 m |
| Materiał obudowy | Aluminium, AL, Pomalowane na czarno |
| Temperatura pracy | -40…+105 °C |
| Stopień ochrony | IP67 |
Dane ogólne
| EAN | 662488048174 |
| Numer taryfy celnej | 90318080000 |
| Kraj pochodzenia | US |
| Waga | 133.81 g |
Dane techniczne
| Funkcja | Czujnik drgań |
| Napięcie zasilania | 10…24 V DC |
| Protokół komunikacyjny | Modbus RTU, RS485 |
| Połączenie elektryczne | Kabel ze złączem, M12 × 1 |
| Długość kabla | 2.090 m |
| Materiał obudowy | Aluminium, AL, Pomalowane na czarno |
| Temperatura pracy | -40…+105 °C |
| Stopień ochrony | IP67 |