Produkt  QM30VT2-SS-9M

Czujnik drgań i temperatury

Z interfejsem szeregowym

Modbus RTU

Nr zamówieniowy: 3806274

Alternatywny numer zamówieniowy : 806274

    • Do wykrywania wartości temperatury i drgań
    • Wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej
    • Stopnie ochrony IP67/IP69K
    • Kabel, PVC, 9,1 m
    • Odporność na wstrząsy do 400 g
    • Dostawa obejmuje płytę montażową BWA-BK-023
    • Zakres pomiaru temperatury: -40…105 °C
    • Rozdzielczość: 1 °C
    • Dokładność: ± 3 °C
    • Zakres pomiarowy drgań: 0…46 mm/s RMS
    • Zakres częstotliwości: 10…4000 Hz
    • Dokładność: ± 10 % w 25 °C
    • Napięcie robocze: 10…24 V DC lub 3,6…5,5 V DC
    • Interfejs RS485, obsługuje Modbus RTU
#

Dane ogólne

EAN 662488048150
Numer taryfy celnej 90318080000
Kraj pochodzenia US
Waga 383 g

Dane techniczne

Funkcja Czujnik drgań
Napięcie zasilania 10…24 V DC
Protokół komunikacyjny Modbus RTU, RS485
Połączenie elektryczne Kabel
Długość kabla 9.10  m
Materiał obudowy Stal nierdzewna
Temperatura pracy -40…+105 °C
Stopień ochrony IP69

Select Country

Turck worldwide

to top