Produkt QM30VT2-SS-QP
Czujnik drgań i temperatury
Z interfejsem szeregowym
Modbus RTU
Nr zamówieniowy: 3806273Alternatywny numer zamówieniowy : 806273
- Do wykrywania wartości temperatury i drgań
- Wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej
- Stopnie ochrony IP67/IP69K
- Kabel PVC, 150 mm, ze złączem męskim, M12 × 1, 5-styk.
- Odporność na wstrząsy do 400 g
- Dostawa obejmuje płytę montażową BWA-BK-023
- Zakres pomiaru temperatury: -40…105 °C
- Rozdzielczość: 1 °C
- Dokładność: ± 3 °C
- Zakres pomiarowy drgań: 0…46 mm/s RMS
- Zakres częstotliwości: 10…4000 Hz
- Dokładność: ± 10 % w 25 °C
- Napięcie robocze: 10…24 V DC lub 3,6…5,5 V DC
- Interfejs RS485, obsługuje Modbus RTU

Dane ogólne
EAN | 662488048143 |
Numer taryfy celnej | 90318080000 |
Kraj pochodzenia | US |
Waga | 118.84 g |
Dane techniczne
Funkcja | Czujnik drgań |
Napięcie zasilania | 10…24 V DC |
Protokół komunikacyjny | Modbus RTU, RS485 |
Połączenie elektryczne | Kabel ze złączem, M12 × 1 |
Długość kabla | 0.150 m |
Materiał obudowy | Stal nierdzewna |
Temperatura pracy | -40…+105 °C |
Stopień ochrony | IP69 |