Produkt  SC10-2ROE

Moduł bezpieczeństwa

Programowalny kontroler bezpieczeństwa

Nr zamówieniowy: 3806222

Alternatywny numer zamówieniowy : 806222

    • Kategoria bezpieczeństwa 4, PLe zgodnie z normą ISO 13849-1
    • SIL 3 zgodny z IEC 61508 i IEC 62061
    • Regulacja z poziomu oprogramowania
    • Kompatybilność ze standardem ISD
    • 10 wejść, z których 4 można skonfigurować jako wyjścia
    • 2 niezależne wyjścia przekaźnikowe bezpieczeństwa
    • Intuicyjny interfejs programowania
    • Połączenie Ethernet, możliwość uzyskania do 256 wirtualnych wyjść stanu
    • Napięcie zasilania 24 VDC +/-20%
    • Klasa ochrony IP20
    • Freeware (w zestawie)
#

Dane ogólne

EAN 662488047719
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250308 -/- Moduł bezpieczeństwa (peryferia)
Numer taryfy celnej 85365080000
Kraj pochodzenia US
Waga 375.12 g

Dane techniczne

Funkcja Kontroler
Wykonanie Prostopadłościenny
Napięcie zasilania 20…28 V DC
Funkcja wyjścia 2 × styk NO, Bezpotencjałowe
Protokół komunikacyjny EtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, Diagnostyka szeregowa ISD
Połączenie elektryczne Zdejmowalny blok zaciskowy, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, połączenie śrubowe
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, Żółte
Temperatura pracy 0…+55 °C
Stopień ochrony IP20

Podłączenie

3085078
3085076
3029482

Akcesoria funkcjonalne

3029480
3029481

Select Country

Turck worldwide

to top