Produkt SC-USB2
Moduł bezpieczeństwa
przewód USB
Do sterowników bezpieczeństwa
Nr zamówieniowy: 3029480Alternatywny numer zamówieniowy : 29480
- Kabel przedłużający
- Złącze USB A do złącza USB Micro B
- Długość kabla: 2 m
- Do przesyłania pliku konfiguracyjnego z komputera PC do sterownika bezpieczeństwa SC26

Dane ogólne
| EAN | 662488294809 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250308 -/- Moduł bezpieczeństwa (peryferia) |
| Numer taryfy celnej | 85444290900 |
| Kraj pochodzenia | TW |
| Waga | 45.36 g |
Dane techniczne
| Typ akcesoriów | Przewód podłączeniowy |
| Do użytku z | Sterownik bezpieczeństwa |