Produkt  ABR71L9-RSE2

Czytnik kodów kreskowych — skaner

Nr zamówieniowy: 3804448
    • Czytnik kodów kreskowych oparty na kamerze, kody 1D/2D
    • Rozdzielczość 1,3 MP, 1280 × 1024
    • Obiektyw 9 mm, autofokus
    • Zintegrowane oświetlenie, czerwone
    • Napięcie robocze 10…30 VDC
    • Trzy wyjścia przełączające PNP/NPN, do wyboru za pomocą oprogramowania
    • Przemysłowy Ethernet: PROFINET, EtherNet/IP, Modbus/TCP
    • Interfejs szeregowy, RS232/RS422
    • Kompaktowa, aluminiowa obudowa
    • Stopień ochrony IP67
#

Dane ogólne

EAN 662488032395
Numer taryfy celnej 85365019000
Kraj pochodzenia IT
Waga 467.2 g

Dane techniczne

Funkcja Czytnik kodów kreskowych — skaner
Rodzaj światła czerwony
Brennweite 9 mm
Resolution 1280 × 1024 piksele
Funkcja wyjścia PNP/NPN
Materiał obudowy Aluminium
Temperatura pracy 0…+50 °C
Stopień ochrony IP67

Select Country

Turck worldwide

to top