Produkt  LM150KIQP

Czujnik fotoelektryczny

Czujnik laserowy, odbiciowy rozproszeniowy (triangulacyjny)

Nr zamówieniowy: 3803940

Alternatywny numer zamówieniowy : 803940

    • Obudowa ze stali nierdzewnej
    • Klasa ochrony IP67
    • Połączenie za pomocą 300 mm kabla ze złączem, M12 × 1, 5-stykowego
    • laser klasy 2
    • Widoczny czerwony, 655 nm
    • Dokładność wyjścia analogowego: 0,004 mm
    • Dokładność IO-Link: 0,2 mm
    • Zasięg: 50…150 mm
    • Napięcie robocze: 10…30 V DC
    • Wyjście przełączania typu push/pull lub IO-Link
    • Wyjście analogowe 4–20 mA
#

Dane ogólne

EAN 662488028220
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27270801 -/- Fotoelektryczne czujniki odległości
Numer taryfy celnej 90318020000
Kraj pochodzenia US
Waga 208.65 g

Dane techniczne

Funkcja Przełącznik zbliżeniowy
Tryb pracy Triangulacja
Wykonanie Prostopadłościenny
Wymiary konstrukcji 35.8 x 23.5 x 48.5 mm, LM
Zasięg 50…150 mm
Rozdzielczość optyczna 0.004 mm
Rodzaj światła czerwony
Klasa lasera  2
Napięcie zasilania 10…30 V DC
Funkcja wyjścia Styk NO, PNP/NPN, wyjście analogowe
wyjście prądowe 4…20 mA
Protokół komunikacyjny IO-Link
Połączenie elektryczne Kabel ze złączem, M12 × 1
Długość kabla 0.150  m
Materiał obudowy Metal, Stal nierdzewna, Szary
Temperatura pracy -10…+55 °C
Stopień ochrony IP67
Cechy szczególne Odporność na środki chemiczne, Detekcja obiektów przezroczystych, zachowanie/odrzucenie, Odporność na środki chemiczne

Podłączenie

6626361
6626364
6626388
6625016
6625028

Select Country

Turck worldwide

to top