Produkt SG-TL70-ALM
Oświetlenie sygnalizacyjne LED
Modułowa kolumna sygnalizacyjna
Segment dźwiękowy kolumny świetlnej
Nr zamówieniowy: 3801150Alternatywny numer zamówieniowy : 801150
- Obudowa z tworzywa sztucznego, czarna
- Stopień ochrony IP65, (po zamontowaniu)
- Sygnalizator dźwiękowy, wielokierunkowy
- Konfiguracja za pomocą przełączników konfiguracyjnych
- Cztery ustawienia intensywności (85–101 dB)
- Napięcie robocze: 12…30 VDC
- Wejścia: PNP/NPN

Dane ogólne
EAN | 662488008321 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27371201 -/- Wskaźnik |
Numer taryfy celnej | 85318070000 |
Kraj pochodzenia | CN |
Waga | 136.08 g |
Dane techniczne
Funkcja | Kolumna świetlna |
Liczba kolorów/segmentów | 1 |
Sygnał dźwiękowy | Regulowany klucz |
Głośność | 101 dB |
Możliwość ściemnienia | Nie |
Kaskadowe | Nie |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PC, Czarny |
Window material | Poliwęglan, rozproszone |
Temperatura pracy | -40…+50 °C |
Stopień ochrony | IP65 |
Akcesoria funkcjonalne
![]() |
B-TL70-5
Moduł bazowy TL70, czarny, przewód, 5-pinowy, 2 m, możliwe podłączenie 4 segmentów |
3092223 |
![]() |
B-TL70-8
Moduł bazowy TL70, czarny, przewód, 8-pinowy, 2 m, możliwe podłączenie 6 segmentów |
3092224 |
![]() |
B-TL70-Q5
Moduł bazowy TL70, czarny, ze złączem, 5-pinowy, M12 x 1, możliwe podłączenie 4 segmentów |
3092226 |
![]() |
B-TL70-Q8
TL70 base module, black, connector, 8-pin, M12 x 1, connection of 6 segments possible |
3092227 |