Produkt VE200G1A
Przetwarzanie obrazu
Czujnik wizyjny
Nr zamówieniowy: 3800974Alternatywny numer zamówieniowy : 800974
- Narzędzia do przetwarzania obrazu: wartość skali szarości, funkcje obiektu, krawędzi i pozycjonowania; wykrywanie wzorca, plam, skazy i ściegu
- Narzędzia analityczne: operacje matematyczne i funkcja pomiarowa
- Oprogramowanie Vision manager z intuicyjnym interfejsem użytkownika
- Przetwornik obrazu 1/1,8“ CMOS, 0,3 MP
- Wyświetlacz LCD 2-wierszowy 8-segmentowy z przyciskami
- Wejście/wyjście dwustanowe, 5 x PNP/NPN
- Zewnętrzne wejście wyzwalające
- Złącze do oświetlenia zewnętrznego
- Współpracują z wieloprotokołowymi (PROFINET, EtherNet/IP i Modbus/TCP) wejściami Ethernet
- Stopień ochrony IP20, IP67 z osłoną soczewki (dostępna osobno)
- Soczewki typu C-mount (dostępne osobno)

Dane ogólne
| EAN | 662488006990 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27310201 -/- Kamera (przetwarzanie obrazu) (P3/P4, iVu) |
| Numer taryfy celnej | 85365019000 |
| Kraj pochodzenia | CN |
| Waga | 571.53 g |
Dane techniczne
| Funkcja | Wykonanie wielofunkcyjne |
| Resolution | 752 × 480 pikseli |
| Funkcja wyjścia | Programowane wejścia/wyjścia, 5 × PNP/NPN optycznie odseparowanych |
| Protokół komunikacyjny | EtherNet/IP, FTP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232 |
| Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
| Materiał obudowy | Aluminium, AL |
| Temperatura pracy | 0…+50 °C |
| Stopień ochrony | IP20/IP67 |
Data Sheets
| German | 447 KB |
| English | 447 KB |
| French | 448 KB |
| Spanish | 447 KB |
| Czech | 448 KB |
| Dutch | 447 KB |
| Romanian | 447 KB |
| Russian | 568 KB |
| Polish | 448 KB |
| Chinese | 517 KB |
| Turkish | 447 KB |
Instrukcja
| Instrukcja szybkiego uruchomienia (j. angielski) | 916 KB |
| Instrukcja stosowania (j. angielski) | 5513 KB |
| Przewodnik wyboru soczewki | 653 KB |
Kwestionariusz
Oprogramowanie konfiguracyjne
Plik konfiguracyjny
Rozkładówka produktu
Akcesoria montażowe
|
SMBVERA
Uchwyt do montażu z prawej strony |
3097185 |
Podłączenie
|
RKS12T-2/TXL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 12-styk., ekran podłączony do nakrętki łączącej, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6626917 |
|
RSS RJ45S 841-2M
Przemysłowy kabel przedłużający Ethernet, złącze męskie M12 — złącze męskie RJ45, 8-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: TPE, zielony, z ekranem, żyły typu linka, skrętka |
U8626-2 |