Produkt DXM100-B1R3
Sterownik sieciowy
Ze zintegrowaną bramą 2,4 GHz DX80
Interfejs Modbus RTU i Ethernet
Nr zamówieniowy: 3800137Alternatywny numer zamówieniowy : 800137
- Zintegrowany wskaźnik mocy sygnału
- Konfiguracja przy użyciu mikroprzełącznika oraz oprogramowania
- Wyświetlacz LCD i konfigurowalne wskaźniki LED
- Opcjonalna brama DX80
- Funkcje logiczne, obsługa języka ScriptBasic
- Poczta e-mail i funkcja obsługi chmury, rejestrator daty i godziny
- Alternatywne przypisanie rejestru
- Napięcie robocze: 12…30 V DC przy zasilaniu akumulatorowym
- Wejścia: 4 x konfigurowalne (analogowe/dyskretne)
- Wyjścia: 4x NMOS, 2x 4…20 mA/0…10 V, 2x zasilanie przełącznika
- Interfejsy: RS232, RS485, Ethernet, USB
- Protokoły: Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET, CAN

Dane ogólne
EAN | 662488001049 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250312 -/- Interfejs komunikacyjny, aktywny |
Numer taryfy celnej | 85176200000 |
Kraj pochodzenia | US |
Waga | 498.95 g |
Dane techniczne
Funkcja | Topologia gwiazdy |
Typ urządzenia | Gateway, Sterownik sieciowy |
Wykonanie | Prostopadłościenny |
Podłączenie anteny | Złącze żeńskie RP‐SMA |
Praca z baterią | nie |
Protokół komunikacyjny | EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, RS232, RS485 |
Typ wejścia | NPN/PNP/0…20 mA/0…10 V/termistor 10k/licznik |
Typ wyjścia | NMOS/0…20 mA lub 0…10 V |
Połączenie elektryczne | Zaciski śrubowe |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PC, Szary |
Temperatura pracy | -20…+80 °C |
Stopień ochrony | IP20 |
Podłączenie
![]() |
BWC-LMRSFRPB
Odgromnik, złącze RP-SMA |
3079296 |
![]() |
BWC-1MRSFRSB0.2
Przewód antenowy, złącza RP-SMA na RP-SMAF, 0,2m, RG58, straty 1,05 dB/m |
3078544 |
![]() |
BWC-1MRSFRSB1
Przewód antenowy, złącza RP-SMA na RP-SMAF, 1 m, RG58, straty 1,05 dB/m |
3078337 |
![]() |
BWC-1MRSFRSB2
Przewód antenowy, złącza RP-SMA na RP-SMAF, 2m, RG58, straty 1,05 dB/m |
3078338 |
![]() |
BWC-1MRSFRSB4
Przewód antenowy, złącza RP-SMA na RP-SMAF, 4m, RG58, straty 1,05 dB/m |
3077488 |
![]() |
BWC-1MRSMN05
Przewód antenowy, złącza RP-SMA na N męski, 0,5 m, RG58, straty 0,56 dB/m |
3077486 |
![]() |
BWC-1MRSMN2
Przewód antenowy, złącza RP-SMA na N męski, 2m, RG58, straty 0,56 dB/m |
3077820 |
![]() |
BWC-4MNFN3
Przedłużenie anteny, złącze męskie N — złącze żeńskie N, długość kabla: 3 m, LMR400, koncentryczny, tłumienie: 0,22 dB/m |
3077489 |
![]() |
BWC-4MNFN6
Przewód antenowy, złącza N męskie i żeńskie, 6m, LMR400, koncentryczny, straty 0,22 dB/m |
3077490 |
![]() |
BWC-4MNFN15
Przewód antenowy, złącza N męskie i żeńskie, 15m, LMR400, koncentryczny, straty 0,22 dB/m |
3077821 |
![]() |
BWC-4MNFN30
Przewód antenowy, złącza N męskie i żeńskie, 30m, LMR400, koncentryczny, straty 0,22 dB/m |
3077822 |
![]() |
RJ45S-RJ45S-4414-0.5M | 6441421 |
![]() |
USB 2.0 CABLE 1.8M | 6827387 |
Akcesoria funkcjonalne
![]() |
BWA-2O6-A
Antena wewnętrzna 6 dBi, złącze N żeńskie |
3081081 |
![]() |
BWA-2O8-A
Antena wewnętrzna 8,5 dBi, złącze N żeńskie |
3081080 |
![]() |
BWA-2O2-C
Antena wewnętrzna 2 dBi, standardowe złącze męskie RP-SMA |
3077816 |
![]() |
BWA-2O5-C
Antena wewnętrzna 5 dBi, złącze męskie RP-SMA |
3077817 |
![]() |
BWA-2O7-C
Antena wewnętrzna 7 dBi, złącze męskie RP-SMA |
3077818 |
![]() |
DX80N2X6S-P2
Węzeł DX80, 2,4 GHz, antena zewnętrzna, interfejs RS485, wejścia: 4 × PNP 2 × 0…20 mA, wyjścia: 4 × PNP 2 × 0…20 mA |
3017534 |