Produkt  DX80N2X6S-P2

System transmisji radiowej

topologia gwiazdy

węzeł sieciowy

Nr zamówieniowy: 3017534

Alternatywny numer zamówieniowy : 17534

    • Antena zewnętrzna (RG58 złącze RP-SMA)
    • Zintegrowany wskaźnik siły sygnału
    • Konfiguracja za pomocą przełączników konfiguracyjnych
    • Deterministyczna metoda transmisji danych
    • Rozpraszanie widma FHSS
    • TDMA (wielodostęp z podziałem czasowym)
    • Moc transmisji: Wewnętrznie 18 dBm, 63 mW <= 20 dBm EIRP
    • Wejścia: 4 x PNP, 2 x 0…20 mA lub 0…10 V
    • Wyjścia: 4 x PNP, 2 x 0…20 mA lub 0…10 V
    • Pobór mocy: < 60 mA przy 24 VDC
#

Dane ogólne

EAN 662488175344
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250312 -/- Interfejs komunikacyjny, aktywny
Numer taryfy celnej 85176200000
Kraj pochodzenia US
Waga 612.35 g

Dane techniczne

Funkcja Topologia gwiazdy
Wykonanie Prostopadłościenny
Zasięg 3200000 mm
Napięcie zasilania 10…30 V DC
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PC
Temperatura pracy -20…+80 °C
Stopień ochrony IP67

Akcesoria montażowe

3077161

Podłączenie

3079296
3078544
3078337
3078338
3077488
3077486
3077820
3077489
3077490
3077821
3077822

Akcesoria funkcjonalne

3081081
3081080
3077816
3077817
3077818

Select Country

Turck worldwide

to top