Produkt CL50BXXAOS4IPQ
Oświetlenie sygnalizacyjne LED
kolumna świetlna
Nr zamówieniowy: 3800014Alternatywny numer zamówieniowy : 800014
- Kolumna świetlna LED z sygnałem dźwiękowym, maks. 99 dB, wielokierunkowy, regulacja natężenia
- Z możliwością indywidualnego sterowania
- Gwint M30 x 1,5
- Wykonanie jednokolorowe: niebieski (COL 1)
- Napięcie zasilania: 18…30 VDC lub 24 VAC przy 45 mA dla każdego koloru LED
- Wejścia: PNP/NPN

Podłączenie
![]() |
RKC4.5T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 5-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625016 |
![]() |
WKC4.5T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 5-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625028 |