Produkt Q4XFPLAF310-Q8
Czujnik fotoelektryczny
Laserowy czujnik odległości (triangulacja)
Z wyjściem dwustanowym
Nr zamówieniowy: 3097539Alternatywny numer zamówieniowy : 97539
- Wyświetlacz LED 4-cyfrowy 7-segmentowy
- 3 przyciski
- Wskaźnik wyjściowy (żółty)
- IP67/69K
- Certyfikat ECOLAB
- Zakres detekcji: 35…310 mm
- Laser klasy 1, czerwony, 655 nm, zgodny z EN 60825-1:2007
- Napięcie zasilania: 12…30 V DC
- 1 × wyjście dwustanowe PNP
- Kształt prostokątny
- Obudowa ze stali nierdzewnej (1.4404)

Dane ogólne
| EAN | 662488975395 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27270801 -/- Fotoelektryczne czujniki odległości |
| Numer taryfy celnej | 90314990000 |
| Kraj pochodzenia | US |
| Waga | 136.08 g |
Dane techniczne
| Funkcja | Przełącznik zbliżeniowy |
| Tryb pracy | Tłumienie tła/pierwszego planu |
| Wykonanie | Prostopadłościenny |
| Wymiary konstrukcji | 33.5 x 18 x 57.5 mm, Q4X |
| Zasięg | 35…310 mm |
| Rozdzielczość optyczna | 1 mm |
| Rodzaj światła | czerwony |
| Klasa lasera | 1 |
| Napięcie zasilania | 10…30 V DC |
| Funkcja wyjścia | Styk NO/NZ, PNP |
| Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
| Materiał obudowy | Metal, Stal nierdzewna |
| Temperatura pracy | -10…+50 °C |
| Stopień ochrony | IP67/IP68/IP69 |
| Cechy szczególne | Odporność na środki chemiczne, Detekcja obiektów przezroczystych, zachowanie/odrzucenie, Do mycia, Odporność na środki chemiczne |
Podłączenie
|
RKC4.5T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 5-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625016 |
|
RKH4.5-2/TFG
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 5-styk., nakrętka ze stali nierdzewnej, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: TPE, szary; zakres temperatur: -40…+105 °C |
6933455 |
|
RKS4.5T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 5-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; z ekranem; aprobata cULus |
6626361 |
|
WKS4.5T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 5-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; z ekranem; aprobata cULus |
6626364 |
|
WKC4.5T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 5-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625028 |