Produkt  Q4XTILAF100-Q8

Czujnik fotoelektryczny

Laserowy czujnik odległości (triangulacja)

Z wyjściem analogowym

Nr zamówieniowy: 3094885

Alternatywny numer zamówieniowy : 94885

    • Wyświetlacz LED 4-cyfrowy 7-segmentowy
    • 3 przyciski
    • Wskaźnik wyjściowy (żółty)
    • IP67/69K
    • Certyfikat ECOLAB
    • Zakres detekcji: 25…100 mm
    • Laser klasy 1, czerwony, 655 nm, zgodny z EN 60825-1:2007
    • Napięcie zasilania: 12…30 VDC
    • Wyjście analogowe: 4… 20 mA
    • Model prostokątny z gwintem M18
    • Obudowa ze stali nierdzewnej (1.4404)
#

Dane ogólne

EAN 662488948856
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27270801 -/- Fotoelektryczne czujniki odległości
Numer taryfy celnej 85365019000
Kraj pochodzenia US
Waga 157 g

Dane techniczne

Funkcja Przełącznik zbliżeniowy
Tryb pracy Tłumienie tła/pierwszego planu
Wykonanie Prostokątny z gwintem
Wymiary konstrukcji 43.5 x 18 x 57.5 mm, Q4X
Zasięg 25…100 mm
Rozdzielczość optyczna 0.15 mm
Rodzaj światła czerwony
Klasa lasera  1
Napięcie zasilania 10…30 V DC
Funkcja wyjścia Wyjście analogowe
wyjście prądowe 4…20 mA
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Metal, Stal nierdzewna
Temperatura pracy -10…+50 °C
Stopień ochrony IP67/IP68/IP69
Cechy szczególne Odporność na środki chemiczne, Do mycia, Odporność na środki chemiczne

Akcesoria montażowe

3033200

Podłączenie

6625016
6933455
6626361
6626364

Select Country

Turck worldwide

to top