Produkt  B-TL70DXN2-QP5C

Oświetlenie sygnalizacyjne LED

Modułowa kolumna sygnalizacyjna

Moduły bazowe ze zintegrowanym odbiornikiem bezprzewodowym

Nr zamówieniowy: 3094225

Alternatywny numer zamówieniowy : 94225

    • Obudowa z tworzywa sztucznego, czarna
    • Klasa ochrony IP65
    • Zabezpieczenie przed zakłóceniami elektromagnetycznymi i wysokoczęstotliwościowymi
    • Przewód PVC, 150 mm, z 5-stykowym złączem męskim M12 × 1
    • Element końcowy w ramach zestawu
    • Napięcie zasilania: 12…30 VDC
    • Zintegrowany moduł komunikacji radiowej
    • Węzeł kompatybilny z DX80
    • Konfiguracja za pomocą przełączników konfiguracyjnych
#

Podłączenie

6625016
6625028

Akcesoria funkcjonalne

3092211
3092212
3092213
3092214
3092215
3092221

Select Country

Turck worldwide

to top