Produkt Q240RA-EU-AF2Q
Radarowe
Z wyjściami dwustanowymi
Nr zamówieniowy: 3092481Alternatywny numer zamówieniowy : 92481
- Męskie złącze M12 × 1, 5-stykowe
- Stopień ochrony IP67
- Radar FMCW (fala ciągła z modulowaną częstotliwością) wykrywa obiekty stacjonarne i ruchome
- Zatwierdzony do użytku w Europie (łącznie z Wielką Brytanią), Australii, Nowej Zelandii, Japonii i Chinach
- Maks. zasięg 40 m
- Konfiguracja za pomocą przełączników konfiguracyjnych
- Napięcie zasilania 12…30 V DC
- 2 wyjścia dwustanowe PNP/NPN

Dane ogólne
EAN | 662488924812 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279090 -/- Czujniki (niesklasyfikowane) |
Numer taryfy celnej | 85261000900 |
Kraj pochodzenia | CN |
Waga | 1065.94 g |
Dane techniczne
Funkcja | Przełącznik zbliżeniowy |
Wykonanie | Prostopadłościenny |
Wymiary konstrukcji | 55 x 158 x 186.9 mm, Q240 |
Zasięg | 1000…40000 mm |
Zakres częstotliwości | 24,05…24,25 GHz |
Kąt wiązki | 11° × 13° |
Napięcie zasilania | 12…30 V DC |
Funkcja elementu przełączającego | NO/NZ programowalne |
Funkcja wyjścia | PNP/NPN |
Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PC, Szary |
Temperatura pracy | -40…+65 °C |
Stopień ochrony | IP67 |
Podłączenie
![]() |
RKC4.5T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 5-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625016 |
![]() |
WKC4.5T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 5-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625028 |