Produkt  SG-TL70-A

Oświetlenie sygnalizacyjne LED

Modułowa kolumna sygnalizacyjna

Segment dźwiękowy kolumny świetlnej

Nr zamówieniowy: 3092221

Alternatywny numer zamówieniowy : 92221

    • Obudowa z tworzywa sztucznego, czarna
    • Stopień ochrony IP65, (po zamontowaniu)
    • Sygnalizator dźwiękowy, wielokierunkowy
    • Konfiguracja za pomocą przełączników konfiguracyjnych
    • Napięcie robocze: 12…30 VDC
    • Wejścia: PNP/NPN
#

Dane ogólne

EAN 662488922214
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27371201 -/- Wskaźnik
Numer taryfy celnej 85318070000
Kraj pochodzenia CN
Waga 140.61 g

Dane techniczne

Funkcja Kolumna świetlna
Liczba kolorów/segmentów 1
Sygnał dźwiękowy Regulowany klucz
Głośność 92 dB
Możliwość ściemnienia Nie
Kaskadowe Nie
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PC, Czarny
Window material Poliwęglan, rozproszone
Temperatura pracy -40…+50 °C
Stopień ochrony IP65

Akcesoria funkcjonalne

3092223
3092224
3092226
3092227

Select Country

Turck worldwide

to top