Produkt SG-TL70-Y
Oświetlenie sygnalizacyjne LED
Modułowa kolumna sygnalizacyjna
Segment koloru kolumny świetlnej
Nr zamówieniowy: 3092212Alternatywny numer zamówieniowy : 92212
- Obudowa z tworzywa sztucznego, czarna
- Stopień ochrony IP65, (po zamontowaniu)
- Wykonanie jednokolorowe: Żółte
- Możliwość przełączania między sygnalizacją stałą a miganiem
- Napięcie robocze: 12…30 VDC
- Wejścia: PNP/NPN

Dane ogólne
| EAN | 662488922122 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27371201 -/- Wskaźnik |
| Numer taryfy celnej | 85318070000 |
| Kraj pochodzenia | CN |
| Waga | 103 g |
Dane techniczne
| Funkcja | Kolumna świetlna |
| Rodzaj światła | żółty |
| Liczba kolorów/segmentów | 1 |
| Możliwość ściemnienia | Nie |
| Kaskadowe | Nie |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PC, Czarny |
| Window material | Poliwęglan, rozproszone |
| Temperatura pracy | -40…+50 °C |
| Stopień ochrony | IP65 |
Akcesoria funkcjonalne
|
B-TL70-5
Moduł bazowy TL70, czarny, przewód, 5-pinowy, 2 m, możliwe podłączenie 4 segmentów |
3092223 |
|
B-TL70-8
Moduł bazowy TL70, czarny, przewód, 8-pinowy, 2 m, możliwe podłączenie 6 segmentów |
3092224 |
|
B-TL70-Q5
Moduł bazowy TL70, czarny, ze złączem, 5-pinowy, M12 x 1, możliwe podłączenie 4 segmentów |
3092226 |
|
B-TL70-Q8
TL70 base module, black, connector, 8-pin, M12 x 1, connection of 6 segments possible |
3092227 |