Produkt WLS28-2XG145XQ
Oświetlenie liniowe LED
W metalowej obudowie
Nr zamówieniowy: 3091621Alternatywny numer zamówieniowy : 91621
- Promień: 145mm
- Napięcie zasilania: 12…30 VDC
- Stopień ochrony: IP50
- Kolor zielony
- Złącze męskie M12 x 1, proste, 4-pinowe
- W zestawie uchwyt montażowy SMBWLS28RA

Dane ogólne
EAN | 662488916213 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27119002 -/- Oświetlenie robocze |
Numer taryfy celnej | 94054239900 |
Kraj pochodzenia | MX |
Waga | 242 g |
Dane techniczne
Funkcja | Oświetlenie liniowe |
Rodzaj światła | zielony |
Liczba kolorów/segmentów | 1 |
Możliwość ściemnienia | Dwustopniowy |
Kaskadowe | Nie |
Kąt wiązki | szeroka wiązka 40–80° |
Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
Materiał obudowy | Metal, AL |
Window material | Poliwęglan, przezroczysty |
Temperatura pracy | -40…+70 °C |
Stopień ochrony | IP50 |
Akcesoria montażowe
![]() |
SMBWLSMAG
Magnetyczny uchwyt do montażu świateł roboczych i czujników, 2 szt. |
3019574 |
![]() |
SMBWLS28RA
Metalowy uchwyt montażowy, kątowy, dla oświetleń roboczych WLS28, otwory 5 mm, wkręt ustalający w zestawie |
3015764 |
![]() |
SMBWLS28SP
Uchwyt zatrzaskowy do mocowania oświetlenia roboczego WLS28 |
3088063 |
Podłączenie
![]() |
RKC4.4T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625013 |
![]() |
WKC4.4T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625025 |