Produkt IVU2PRGX25
Przetwarzanie obrazu
Czujnik wizyjny w skali szarości
Nr zamówieniowy: 3090927Alternatywny numer zamówieniowy : 90927
- Druga generacja czujników iVu
- Pamięć wewnętrzna dla 30 inspekcji
- 1/3“ CMOS, 752x480 pikseli
- Bez zintegrowanego oświetlenia pierścieniowego
- Stopień ochrony IP67
- Zewnętrzne wyjście strobowe + 5 VDC
- Zewnętrzne wejście wyzwalające
- Obiektyw, 25mm, M12x1
- Wymagany zewnętrzny wyświetlacz RDM35
- Napięcie zasilania 10…30 V DC
- Męskie M12 × 1, 12-stykowe
- 3x programowalne wyjścia dwustanowe (PNP/NPN)
- 1 gniazdo przesyłania danych RS232
- Podłączenie Ethernet za pomocą 4-pinowego, męskiego złącza M8 x 1
- USB 2.0 host: 4-pinowe złącze żeńskie M8
- Przemysłowy Ethernet: PROFINET, EtherNet/IP, Modbus/TCP, PCCC

Dane ogólne
EAN | 662488909277 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27310201 -/- Kamera (przetwarzanie obrazu) (P3/P4, iVu) |
Numer taryfy celnej | 85365019000 |
Kraj pochodzenia | US |
Waga | 635 g |
Dane techniczne
Funkcja | Wartość w kodzie gray |
Brennweite | 16 mm |
Resolution | 752 × 480 pikseli |
Wyświetlacz | Remote |
Protokół komunikacyjny | EtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232 |
Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, Tworzywo termoplastyczne, Czarny |
Temperatura pracy | 0…+50 °C |
Stopień ochrony | IP67 |
Data Sheets
German | 818 KB |
English | 818 KB |
French | 819 KB |
Spanish | 819 KB |
Czech | 820 KB |
Dutch | 819 KB |
Romanian | 819 KB |
Russian | 1020 KB |
Polish | 820 KB |
Chinese | 895 KB |
Turkish | 820 KB |
Instrukcja
Instrukcja szybkiego uruchomienia | 729 KB |
Instrukcja obsługi przemysłowej sieci Ethernet | 19884 KB |
Instrukcja obsługi | 6650 KB |
Kwestionariusz
Oprogramowanie konfiguracyjne
Plik konfiguracyjny
Rozkładówka produktu
Akcesoria montażowe
![]() |
SMBIVURAL
Uchwyt do montażu z lewej strony |
3082546 |
Akcesoria funkcjonalne
![]() |
RDM35
Zdalny ekran dotykowy o przekątnej 3,5” służący do instalacji urządzenia, podłączenie za pomocą złącza wtykowego M12, wymagane IVURDM-QD-8.. lub IVURDM-QDK-8.. |
3029512 |
![]() |
RD35
Zdalny, dotykowy ekran 3,5”, podłączenie za pomocą zintegrowanego złącza Molex, wymagane IVURD-MX-8.. lub IVURD-MXK-8.. |
3082646 |