Produkt RD35
Przetwarzanie obrazu
Touch Display
Nr zamówieniowy: 3082646Alternatywny numer zamówieniowy : 82646
- Ekran o przekątnej 3,5“
- Format obrazu: 4:3
- Rozdzielczość: 320 x 240 RGB
- Podłączenie do czujnika iVu za pomocą złącza Molex

Dane ogólne
| EAN | 662488826468 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27310290 -/- Element przetwarzania obrazu (niesklasyfikowany) (akcesoria: filtr,…) |
| Numer taryfy celnej | 85312040900 |
| Kraj pochodzenia | US |
| Waga | 213 g |
Dane techniczne
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PC, Czarny |
| Temperatura pracy | 0…+50 °C |
| Stopień ochrony | IP20 |