Produkt  IVU2PRGI06

Przetwarzanie obrazu

Czujnik wizyjny w skali szarości

Nr zamówieniowy: 3090911

Alternatywny numer zamówieniowy : 90911

    • Druga generacja czujników iVu
    • Pamięć wewnętrzna dla 30 inspekcji
    • 1/3“ CMOS, 752x480 pikseli
    • Zintegrowane oświetlenie pierścieniowe w podczerwieni
    • Stopień ochrony IP67
    • Zewnętrzne wyjście strobowe + 5 VDC
    • Zewnętrzne wejście wyzwalające
    • Obiektyw, 6mm, M12x1
    • Wymagany zewnętrzny wyświetlacz RDM35
    • Napięcie zasilania 10…30 V DC
    • Męskie M12 × 1, 12-stykowe
    • 3x programowalne wyjścia dwustanowe (PNP/NPN)
    • 1 gniazdo przesyłania danych RS232
    • Podłączenie Ethernet za pomocą 4-pinowego, męskiego złącza M8 x 1
    • USB 2.0 host: 4-pinowe złącze żeńskie M8
    • Przemysłowy Ethernet: PROFINET, EtherNet/IP, Modbus/TCP, PCCC
#

Dane ogólne

EAN 662488909116
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27310201 -/- Kamera (przetwarzanie obrazu) (P3/P4, iVu)
Numer taryfy celnej 85365019000
Kraj pochodzenia US
Waga 676 g

Dane techniczne

Funkcja Wartość w kodzie gray
Rodzaj światła IR
Brennweite 6 mm
Resolution 752 × 480 pikseli
Wyświetlacz Remote
Protokół komunikacyjny EtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, Tworzywo termoplastyczne, Czarny
Temperatura pracy 0…+50 °C
Stopień ochrony IP67

Akcesoria montażowe

3082546

Akcesoria funkcjonalne

3029512
3082646

Select Country

Turck worldwide

to top