Produkt DX80N2Q45VT
System transmisji radiowej
Podstawowe urządzenie do czujników drgań i temperatury typu QM42VT1
Węzeł do podłączania czujników zewnętrznych
Nr zamówieniowy: 3088439Alternatywny numer zamówieniowy : 88439
- Klasa ochrony IP67
- Mechaniczny gwint wkręcany M30 × 1,5
- Połączenie z wykorzystaniem 4-stykowego złącza żeńskiego M12 × 1
- Zintegrowane wielokolorowe wskaźniki świetlne
- Pasmo częstotliwości 2.4 GHZ
- Rozpraszanie widma FHSS
- TDMA — wielodostęp z podziałem czasowym
- Napięcie robocze: 3,6…5,5 V DC
- Pobór prądu: ≤ 100 µA
- Zasilanie — 2 × bateria typu AA, litowo-jonowa, 3,6 V, w zestawie z urządzeniem
- FCC-ID UE300DX80-2400 — Urządzenie jest zgodne z wymogami FCC, par.15 akapit 15. C, 15.247 ETSI/EN: Zgodność z normą EN 300 328: V1.7.1 (2006‐05)IC: 7044A‐DX8024
- Ochrona przed promieniowaniem 10 V/m dla 80-2700 MHz zgodnie z EN 61000-6-2

Dane ogólne
| EAN | 662488884390 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250312 -/- Interfejs komunikacyjny, aktywny |
| Numer taryfy celnej | 85176200000 |
| Kraj pochodzenia | US |
| Waga | 325 g |
Dane techniczne
| Funkcja | Czujnik drgań |
| Typ urządzenia | Czujnik bezprzewodowy |
| Wykonanie | Prostopadłościenny |
| Podłączenie anteny | Wewnętrzny (pętla) |
| Praca z baterią | Tak |
| Protokół komunikacyjny | 1-żyłowe szeregowe |
| Typ wejścia | Drgania/temperatura |
| Typ wyjścia | 4-kolorowy wskaźnik LED |
| Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PBT Lexan, Czarny |
| Temperatura pracy | -40…+70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 |