Produkt QM30VT1
Czujnik drgań i temperatury
Z interfejsem szeregowym
Do podłączenia do węzła komunikacji bezprzewodowej DX80
Nr zamówieniowy: 3806275Alternatywny numer zamówieniowy : 806275
- Do wykrywania wartości temperatury i drgań
- Wytrzymała obudowa z aluminium
- Stopień ochrony IP67
- Kabel PVC, 2,09 m, ze złączem męskim M12 × 1, 5-styk.
- Odporność na wstrząsy do 400 g
- Dostawa obejmuje płytę montażową BWA-BK-022
- Zakres pomiaru temperatury: -40…105 °C
- Rozdzielczość: 1 °C
- Dokładność: ± 3 °C
- Zakres pomiarowy drgań: 0…46 mm/s RMS
- Zakres częstotliwości: 10…4000 Hz
- Dokładność: ± 10 % w 25 °C
- Napięcie robocze: 3,6…5,5 V DC
- Interfejs szeregowy do podłączenia modułu radiowego DX80

Dane ogólne
| EAN | 662488048167 |
| Numer taryfy celnej | 90318080000 |
| Kraj pochodzenia | US |
| Waga | 137 g |
Dane techniczne
| Funkcja | Czujnik drgań |
| Typ urządzenia | Czujnik |
| Wykonanie | Prostopadłościenny |
| Podłączenie anteny | Brak modułu radiowego |
| Protokół komunikacyjny | 1-żyłowe szeregowe |
| Połączenie elektryczne | Kabel ze złączem, M12 × 1 |
| Długość kabla | 2.090 m |
| Materiał obudowy | Aluminium, AL, Pomalowane na czarno |
| Temperatura pracy | -40…+105 °C |
| Stopień ochrony | IP67 |
Akcesoria funkcjonalne
|
DX80N2Q45VT
Bezprzewodowy czujnik Q45, wewnętrzne zasilanie bateryjne, stopień ochrony IP67, interfejs szeregowy do podłączenia czujnika wibracji i temperatury |
3088439 |
|
DX80N2X1S-P6
Węzły FlexPower DX80, wewnętrzne zasilanie bateryjne, antena zewnętrzna, stopień ochrony IP67, interfejs szeregowy do podłączenia czujnika |
3018657 |
|
DX80N2Q45U
Bezprzewodowy czujnik Q45, wewnętrzne zasilanie bateryjne, stopień ochrony IP67, interfejs szeregowy do podłączenia różnych czujników |
3800203 |
|
DX80N2X6S-P6
Węzły FlexPower DX80, zasilanie 10…30 DC, antena zewnętrzna, stopień ochrony IP67, interfejs szeregowy do podłączenia czujnika |
3095667 |
|
DX80DR2M-H6
Data Radio DX80, wewnętrzne zasilanie bateryjne, antena zewnętrzna, stopień ochrony IP67, interfejs szeregowy do podłączenia czujnika, interfejs RS485 do komunikacji za pomocą Modbus RTU |
3014392 |