Produkt  DX80N2Q45VT

System transmisji radiowej

Podstawowe urządzenie do czujników drgań i temperatury typu QM42VT1

Węzeł do podłączania czujników zewnętrznych

Nr zamówieniowy: 3088439

Alternatywny numer zamówieniowy : 88439

    • Klasa ochrony IP67
    • Mechaniczny gwint wkręcany M30 × 1,5
    • Połączenie z wykorzystaniem 4-stykowego złącza żeńskiego M12 × 1
    • Zintegrowane wielokolorowe wskaźniki świetlne
    • Pasmo częstotliwości 2.4 GHZ
    • Rozpraszanie widma FHSS
    • TDMA — wielodostęp z podziałem czasowym
    • Napięcie robocze: 3,6…5,5 V DC
    • Pobór prądu: ≤ 100 µA
    • Zasilanie — 2 × bateria typu AA, litowo-jonowa, 3,6 V, w zestawie z urządzeniem
    • FCC-ID UE300DX80-2400 — Urządzenie jest zgodne z wymogami FCC, par.15 akapit 15. C, 15.247 ETSI/EN: Zgodność z normą EN 300 328: V1.7.1 (2006‐05)IC: 7044A‐DX8024
    • Ochrona przed promieniowaniem 10 V/m dla 80-2700 MHz zgodnie z EN 61000-6-2
#

Dane ogólne

EAN 662488884390
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250312 -/- Interfejs komunikacyjny, aktywny
Numer taryfy celnej 85176200000
Kraj pochodzenia US
Waga 325 g

Dane techniczne

Funkcja Czujnik drgań
Typ urządzenia Czujnik bezprzewodowy
Wykonanie Prostopadłościenny
Podłączenie anteny Wewnętrzny (pętla)
Praca z baterią Tak
Protokół komunikacyjny 1-żyłowe szeregowe
Typ wejścia Drgania/temperatura
Typ wyjścia 4-kolorowy wskaźnik LED
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PBT Lexan, Czarny
Temperatura pracy -40…+70 °C
Stopień ochrony IP67

Akcesoria funkcjonalne

3806275

Select Country

Turck worldwide

to top