Produkt  WLS28-2CW1130SQ

Oświetlenie liniowe LED

W metalowej obudowie

Nr zamówieniowy: 3087897

Alternatywny numer zamówieniowy : 87897

    • Kaskadowe
    • Promień: 1130mm
    • Napięcie zasilania: 12…30 VDC
    • Stopień ochrony: IP67 / IP69K
    • Kolor: Biały
    • Złącze męskie M12 x 1, proste, 4-pinowe
    • W zestawie uchwyt montażowy SMBWLS28RA
#

Dane ogólne

EAN 662488878979
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27119002 -/- Oświetlenie robocze
Numer taryfy celnej 94054239900
Kraj pochodzenia MX
Waga 900 g

Dane techniczne

Funkcja Oświetlenie liniowe
Rodzaj światła biały
Liczba kolorów/segmentów 1
Możliwość ściemnienia Dwustopniowy
Kaskadowe Tak
Kąt wiązki szeroka wiązka 40–80°
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Metal, AL
Window material Poliwęglan, przezroczysty
Temperatura pracy -40…+70 °C
Stopień ochrony IP65/IP67/IP69

Akcesoria montażowe

3019574
3015764
3088063

Podłączenie

6625013
6625025

Select Country

Turck worldwide

to top