Produkt K50LMWXXP
Oświetlenie sygnalizacyjne LED
wskaźnik ostrzegawczy
Nr zamówieniowy: 3087327Alternatywny numer zamówieniowy : 87327
- Wskaźnik LED widoczny ze wszystkich stron
- ATEX kategoria II 2 G, strefa Ex 1
- ATEX kategoria II 1 D, strefa Ex 20
- Możliwość indywidualnej kontroli
- Gwint M30 x 1,5
- Stopień ochrony IP67/IP69K
- Wykonanie jednokolorowe: Biały (COL 1)
- Przewód 2 m
- Napięcie zasilania 10…30 VDC
- Przewidywana kontrola tylko jednego koloru z pomocą odpowiedniego urządzenia
- Aprobata ATEX II 2 G
- Gazy i opary, grupa IIC, strefa 1
- Aprobata ATEX II 1 D
- Pył, grupa IIIC, strefa 20
- Podczas instalacji w strefach zagrożonych wybuchem należy przestrzegać specjalnych warunków aprobaty

Akcesoria montażowe
![]() |
IMX12-DO01-1U-1U-0/24VDC
Moduł sterujący do zaworów; 1-kanałowy; poziom SIL 2 zgodnie z normą IEC 61508; wersja Ex; kontrola zwarcia i przerwy w obwodzie; zdejmowalne terminale śrubowe; szerokość 12,5 mm; napięcie zasilania 24 V DC |
7580101 |
![]() |
IMX12-DO01-2U-2U-0/24VDC
Moduł sterujący do zaworów; 2-kanałowy; poziom SIL 2 zgodnie z normą IEC 61508; wersja Ex; kontrola zwarcia i przerwy w obwodzie; zdejmowalne terminale śrubowe; szerokość 12,5 mm; napięcie zasilania 24 V DC |
7580105 |