Produkt  LE550IQ

Czujnik fotoelektryczny

Czujnik laserowy odbiciowy (triangulacja)

Z wyjściem analogowym

Nr zamówieniowy: 3086746

Alternatywny numer zamówieniowy : 86746

    • Wyświetlacz 2-cyfrowy 8-segmentowy
    • Obrotowe 5-pinowe złącze męskie M12 x 1
    • Zakres detekcji: 100…1000 mm
    • Laser klasy 2, czerwony, 650 nm, zgodny z EN 60825-1:2007
    • Rozdzielczość dla zakresu 100 – 600 mm: < 0,5 mm
    • Rozdzielczość dla zakresu 600 – 1000 mm: < 1 mm
    • Napięcie zasilania: 12…30 VDC
    • Wyjście dwustanowe PNP/NPN, przełączane
    • Wyjście analogowe: 4…20 mA
#

Dane ogólne

EAN 662488867461
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27270801 -/- Fotoelektryczne czujniki odległości
Numer taryfy celnej 85365019000
Kraj pochodzenia US
Waga 272.16 g

Dane techniczne

Funkcja Przełącznik zbliżeniowy
Tryb pracy Triangulacja
Wykonanie Prostopadłościenny
Wymiary konstrukcji 56 x 26 x 77 mm, LE550
Zasięg 100…1000 mm
Rozdzielczość optyczna 1 mm
Rodzaj światła czerwony
Klasa lasera  2
Napięcie zasilania 12…30 V DC
Funkcja wyjścia Styk NO, PNP/NPN
wyjście prądowe 4…20 mA
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Metal, Stop metali, odlew ciśnieniowy z cynku, Czarny
Temperatura pracy -20…+55 °C
Stopień ochrony IP67
Cechy szczególne zachowanie/odrzucenie

Podłączenie

6625016
6625028
6626361
6626364

Select Country

Turck worldwide

to top