Produkt DX81-LITH-NB
Moduł baterii
Do zewnętrznego zasilania urządzeń radiowych DX80
Bateria litowo-jonowa 3,6 V
Nr zamówieniowy: 3086018Alternatywny numer zamówieniowy : 86018
- Kabel 150 mm ze złączem męskim, M12 × 1
- Stopień ochrony IP67
- Do podłączenia do urządzenia DX80 FlexPower
- Mieści baterię litowo-jonową typu D
- Bateria litowo-jonowa nie wchodzi w skład dostawy

Dane ogólne
| EAN | 662488860189 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250312 -/- Interfejs komunikacyjny, aktywny |
| Numer taryfy celnej | 39269097900 |
| Kraj pochodzenia | US |
| Waga | 225.16 g |
Dane techniczne
| Typ urządzenia | Obudowa baterii |
| Wykonanie | Prostopadłościenny |
| Podłączenie anteny | Brak modułu radiowego |
| Praca z baterią | Tak |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PC |
| Temperatura pracy | -40…+85 °C |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Certyfikaty | ATEX II 3 G |
Akcesoria montażowe
|
SMBDX80DIN
Panel montażowy do instalacji na szynie DIN, przeznaczone dla obudów CP80, DX80, K80,Q80, temperatura pracy -20…90°C |
3077161 |