Produkt  DX81-LITH

Moduł baterii

Do zewnętrznego zasilania urządzeń radiowych DX80

Bateria litowo-jonowa 3,6 V

Nr zamówieniowy: 3086016

Alternatywny numer zamówieniowy : 86016

    • Kabel 150 mm ze złączem męskim, M12 × 1
    • Stopień ochrony IP67
    • Do podłączenia do urządzenia DX80 FlexPower
    • Mieści baterię litowo-jonową typu D
    • Bateria litowo-jonowa XL‐205F wchodzi w zakres dostawy
#

Dane ogólne

EAN 662488860165
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250312 -/- Interfejs komunikacyjny, aktywny
Numer taryfy celnej 39269097900
Kraj pochodzenia KR
Waga 470 g

Dane techniczne

Typ urządzenia Obudowa baterii
Wykonanie Prostopadłościenny
Podłączenie anteny Brak modułu radiowego
Praca z baterią Tak
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PC
Temperatura pracy -40…+85 °C
Stopień ochrony IP67
Certyfikaty ATEX II 3 G

Akcesoria montażowe

3077161

Select Country

Turck worldwide

to top