Produkt  XS1RO

Moduł bezpieczeństwa

Wyjście dwukanałowego przekaźnika bezpieczeństwa

Nr zamówieniowy: 3085074

Alternatywny numer zamówieniowy : 85074

    • Do stosowania wyłącznie z kontrolerem bezpieczeństwa XS26-2xx
    • PLe zgodne z ISO 13849-1
    • SIL 3 zgodny z IEC 61508 i IEC 62061
    • 1 wyjście 2-kanałowego przekaźnika bezpieczeństwa
    • 2 NZ, 1 NC
    • Stopień ochrony IP20
#

Dane ogólne

EAN 662488850746
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250308 -/- Moduł bezpieczeństwa (peryferia)
Numer taryfy celnej 85364900990
Kraj pochodzenia US
Waga 262 g

Dane techniczne

Funkcja Moduł rozszerzenia
Wykonanie Terminal zaciskowy
Połączenie elektryczne Zdejmowalny blok zaciskowy, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, połączenie śrubowe
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PC, Czarny
Temperatura pracy 0…+55 °C
Stopień ochrony IP20

Akcesoria funkcjonalne

3085061
3085062
3085063
3085064

Select Country

Turck worldwide

to top