Produkt XS26-2DE
Moduł bezpieczeństwa
Programowalny kontroler bezpieczeństwa z możliwością rozbudowy
Nr zamówieniowy: 3085064Alternatywny numer zamówieniowy : 85064
- PLe zgodne z ISO 13849-1
- SIL 3 zgodny z IEC 61508 i IEC 62061
- Ustawienia realizowane z poziomu przycisków lub software'u
- Z możliwością rozbudowy o przekaźniki i moduły wejść i wyjść
- 26 wejść, z których 8 można skonfigurować jako wyjścia
- 2 niezależne wyjścia bezpieczne
- Intuicyjny interfejs programowania
- Wyświetlacz
- Podłączenie Ethernet, dostępnych jest do 64 wyjść wirtualnych
- Napięcie zasilania 24 VDC +/- 20%
- Stopień ochrony IP20
- Freeware (w zestawie)

Dane ogólne
| EAN | 662488850647 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250308 -/- Moduł bezpieczeństwa (peryferia) |
| Numer taryfy celnej | 85365019000 |
| Kraj pochodzenia | US |
| Waga | 339 g |
Dane techniczne
| Funkcja | Kontroler |
| Wykonanie | Prostopadłościenny |
| Napięcie zasilania | 20…28 V DC |
| Protokół komunikacyjny | EtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET |
| Połączenie elektryczne | Zdejmowalny blok zaciskowy, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, połączenie śrubowe |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Temperatura pracy | 0…+55 °C |
| Stopień ochrony | IP20 |
Podłączenie
|
XS/SC-TC2
Terminale klatkowe; 8 portów |
3085078 |
|
XS/SC-TS2
Terminale klatkowe; 8 portów |
3085076 |
|
SC-XMP2
Adapter programujący |
3029482 |
Akcesoria funkcjonalne
|
SC-USB2
Przewód USB połączenia szeregowego, typ A do Micro-B; długość: 1,8m |
3029480 |
|
SC-XM2
Zewnętrzna karta pamięci, Micro-B; konfiguracja EEPROM |
3029481 |
|
XS8SI
Moduł wejść bezpieczeństwa (8 wejść) |
3085070 |
|
XS16SI
Moduł wejść bezpieczeństwa (16 wejść) |
3085069 |
|
XS2SO
Moduł wyjść bezpieczeństwa (2 wyjścia) |
3085072 |
|
XS4SO
Moduł wyjść bezpieczeństwa (4 wyjścia) |
3085073 |
|
XS1RO
2-kanałowy przekaźnik bezpieczeństwa (1 wyjście) |
3085074 |
|
XS2RO
2-kanałowy przekaźnik bezpieczeństwa (2 wyjścia) |
3085075 |