Produkt  XS8SI

Moduł bezpieczeństwa

Moduł wejść bezpieczeństwa

Nr zamówieniowy: 3085070

Alternatywny numer zamówieniowy : 85070

    • Do stosowania wyłącznie z kontrolerem bezpieczeństwa XS26-2xx
    • PLe zgodne z ISO 13849-1
    • SIL 3 zgodny z IEC 61508 i IEC 62061
    • 8 wejść bezpieczeństwa, z których 2 można skonfigurować jako wyjścia
    • Stopień ochrony IP20
#

Dane ogólne

EAN 662488850708
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250308 -/- Moduł bezpieczeństwa (peryferia)
Numer taryfy celnej 85437090990
Kraj pochodzenia US
Waga 240 g

Dane techniczne

Funkcja Moduł rozszerzenia
Wykonanie Terminal zaciskowy
Połączenie elektryczne Zdejmowalny blok zaciskowy, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, połączenie śrubowe
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PC, Czarny
Temperatura pracy 0…+55 °C
Stopień ochrony IP20

Akcesoria funkcjonalne

3085061
3085062
3085063
3085064

Select Country

Turck worldwide

to top