Produkt XS16SI
Moduł bezpieczeństwa
Moduł wejść bezpieczeństwa
Nr zamówieniowy: 3085069Alternatywny numer zamówieniowy : 85069
- Do stosowania wyłącznie z kontrolerem bezpieczeństwa XS26-2xx
- PLe zgodne z ISO 13849-1
- SIL 3 zgodny z IEC 61508 i IEC 62061
- 16 wejść bezpieczeństwa, z których 4 można skonfigurować jako wyjścia
- Stopień ochrony IP20

Dane ogólne
| EAN | 662488850692 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250308 -/- Moduł bezpieczeństwa (peryferia) |
| Numer taryfy celnej | 85437090990 |
| Kraj pochodzenia | US |
| Waga | 246.3 g |
Dane techniczne
| Funkcja | Moduł rozszerzenia |
| Wykonanie | Terminal zaciskowy |
| Połączenie elektryczne | Zdejmowalny blok zaciskowy, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, połączenie śrubowe |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PC, Czarny |
| Temperatura pracy | 0…+55 °C |
| Stopień ochrony | IP20 |
Akcesoria funkcjonalne
|
XS26-2
Programowalny kontroler bezpieczeństwa z możliwością rozbudowy |
3085061 |
|
XS26-2D
Programowalny kontroler bezpieczeństwa z możliwością rozbudowy |
3085062 |
|
XS26-2E
Programowalny kontroler bezpieczeństwa z możliwością rozbudowy |
3085063 |
|
XS26-2DE
Programowalny i rozszerzalny kontroler bezpieczeństwa |
3085064 |