Produkt  SC26-2

Moduł bezpieczeństwa

Programowalny kontroler bezpieczeństwa

Nr zamówieniowy: 3085065

Alternatywny numer zamówieniowy : 85065

    • PLe zgodne z ISO 13849-1
    • kategoria bezpieczeństwa 4 zgodna z EN 954-1
    • SIL 3 zgodny z IEC 61508 i IEC 62061
    • Ustawienia realizowane z poziomu przycisków lub software'u
    • 26 wejść, z których 8 można skonfigurować jako wyjścia
    • 2 niezależne wyjścia bezpieczne
    • Intuicyjny interfejs programowania
    • Napięcie zasilania 24 VDC +/- 20%
    • Stopień ochrony IP20
    • Freeware (w zestawie)
#

Dane ogólne

EAN 662488850654
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250308 -/- Moduł bezpieczeństwa (peryferia)
Numer taryfy celnej 85365019000
Kraj pochodzenia US
Waga 322 g

Dane techniczne

Funkcja Kontroler
Wykonanie Prostopadłościenny
Napięcie zasilania 20…28 V DC
Połączenie elektryczne Zdejmowalny blok zaciskowy, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, połączenie śrubowe
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, Czarny
Temperatura pracy 0…+55 °C
Stopień ochrony IP20

Podłączenie

3085078
3085076
3029482

Akcesoria funkcjonalne

3029480
3029481

Select Country

Turck worldwide

to top