Produkt M25URBQ8
Czujnik ultradźwiękowy
odbiornik
Z wyjściem dwustanowym
Nr zamówieniowy: 3079746Alternatywny numer zamówieniowy : 79746
- Przednia część przetwornika ultradźwiękowego oraz obudowa wykonana z V4A 1.4401 (AISI 316)
- maks. zasięg 50 cm
- Stopień ochrony IP68 / IP69K, pełne uszczelnienie z osłoną obudowy wykonana z polisulfonu
- Przeznaczone dla 200 000 cyklów czyszczących wodą o temp. 85°C przez 15 min oraz późniejszym nagłym chłodzeniem
- napięcie zasilania 10…30 VDC
- Wyjście dwustanowe PNP/NPN, styk NO
- 5-pinowe złącze męskie M12 x 1
- Programowalna wysoka lub niska czułość

Dane ogólne
EAN | 662488797461 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27272801 -/- barierowy (nadajnik-odbiornik) czujnik ultradźwiękowy |
Numer taryfy celnej | 85365019000 |
Kraj pochodzenia | US |
Waga | 158.76 g |
Dane techniczne
Funkcja | Czujnik przeciwsobny |
Tryb pracy | Odbiornik |
Wykonanie | Rurka |
Wymiary konstrukcji | Ø 25mm |
Kierunek promieniowania | prosty |
Zasięg | 0…500 mm |
Napięcie zasilania | 10…30 V DC |
Funkcja elementu przełączającego | Styk NO |
Funkcja wyjścia | PNP/NPN |
Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
Materiał obudowy | Metal, Stal nierdzewna |
Temperatura pracy | -20…+70 °C |
Stopień ochrony | IP67/IP69 |
Cechy szczególne | Odporność na środki chemiczne, Detekcja obiektów przezroczystych, Odporność na środki chemiczne |
Podłączenie
![]() |
RKH4.5-2/TFG
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 5-styk., nakrętka ze stali nierdzewnej, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: TPE, szary; zakres temperatur: -40…+105 °C |
6933455 |
![]() |
WKH4.5-2/TFG
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 5-stykowe, nakrętka ze stali nierdzewnej, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: TPE, szary; zakres temperatur: -40…+105 °C |
6933548 |