Produkt Q12AB6FF30
Czujnik fotoelektryczny
czujnik odbiciowy ze stałym odcięciem tła
czujnik miniaturowy
Nr zamówieniowy: 3072110Alternatywny numer zamówieniowy : 72110
- Przewód PVC 2 m
- Stopień ochrony IP67
- Wskaźnik LED widoczny ze wszystkich stron
- Wskaźnik niewystarczającego wzmocnienia
- Napięcie zasilania: 10…30 VDC
- Wyjście dwustanowe, bipolarne, zadziałanie "jasno"

Dane ogólne
| EAN | 662488721107 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27270904 -/- Czujnik odbiciowy z odcięciem tła |
| Numer taryfy celnej | 85365019000 |
| Kraj pochodzenia | US |
| Waga | 35 g |
Dane techniczne
| Funkcja | Przełącznik zbliżeniowy |
| Tryb pracy | Tłumienie tła, nieregulowane |
| Wykonanie | Prostopadłościenny |
| Wymiary konstrukcji | 12.4 x 8 x 26.6 mm, Q12 |
| Zasięg | 3…30 mm |
| Rodzaj światła | czerwony |
| Napięcie zasilania | 10…30 V DC |
| Funkcja wyjścia | Styk NO, zadziałanie „jasno”, PNP/NPN |
| Połączenie elektryczne | Kabel |
| Długość kabla | 2.0 m |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, Tworzywo termoplastyczne, Żółte |
| Temperatura pracy | -20…+55 °C |
| Stopień ochrony | IP67 |