Produkt Q7MB
Czujnik pola magnetycznego
Z wyjściem dwustanowym
Nr zamówieniowy: 3071837Alternatywny numer zamówieniowy : 71837
- Kompaktowa, wytrzymała konstrukcja w płaskiej aluminiowej obudowie
- Stopnie ochrony IP67/IP69K
- Połączenie kablowe
- Napięcie robocze 10…30 V DC
- Wyjścia przełączające, bipolarne (PNP/NPN)
- Zakres pomiarowy ustawiany za pomocą funkcji uczenia

Dane ogólne
EAN | 662488718374 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27270104 -/- Czujnik magneto-indukcyjny |
Numer taryfy celnej | 85365019000 |
Kraj pochodzenia | US |
Waga | 99.79 g |
Dane techniczne
Wykonanie | Prostopadłościenny |
Podłączenie anteny | Brak modułu radiowego |
Połączenie elektryczne | Kabel |
Długość kabla | 2.0 m |
Materiał obudowy | Aluminium, AL |
Temperatura pracy | -40…+70 °C |
Stopień ochrony | IP68/IP69K |