Produkt Q60BB6AF2000 W/30
Czujnik fotoelektryczny
czujnik odbiciowy z ustawialnym odcięciem tła
Nr zamówieniowy: 3069623Alternatywny numer zamówieniowy : 69623
- Przewód PVC 9 m
- Stopień ochrony IP67
- 5-segmentowy wyświetlacz LED
- Wskaźnik sygnału
- Przycisk blokujący
- Przełącznik opóźnienia zał./wył., możliwość nastawy 8…16 ms
- Napięcie zasilania: 10…30 VDC
- Wyjście dwustanowe, bipolarne
- Zadziałanie "jasno"/"ciemno"

Dane ogólne
| EAN | 662488696238 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27270904 -/- Czujnik odbiciowy z odcięciem tła |
| Numer taryfy celnej | 85365019000 |
| Kraj pochodzenia | US |
| Waga | 680 g |
Dane techniczne
| Funkcja | Przełącznik zbliżeniowy |
| Tryb pracy | Tłumienie tła, regulowane |
| Wykonanie | Prostopadłościenny |
| Wymiary konstrukcji | 60 x 25 x 75 mm, Q60 |
| Zasięg | 200…2000 mm |
| Rodzaj światła | IR |
| Napięcie zasilania | 10…30 V DC |
| Funkcja wyjścia | Styk NO, PNP/NPN |
| Połączenie elektryczne | Kabel |
| Długość kabla | 9.0 m |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, Tworzywo termoplastyczne, Żółte |
| Temperatura pracy | -20…+55 °C |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Cechy szczególne | zachowanie/odrzucenie |