Produkt  SMBQS18AF

Akcesoria

Uchwyt montażowy

Nr zamówieniowy: 3067467

Alternatywny numer zamówieniowy : 67467

    • Uchwyt montażowy
    • Stal nierdzewna
    • Dla QS18…AF
#

Dane ogólne

EAN 662488674670
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników)
Numer taryfy celnej 73269098900
Kraj pochodzenia CN
Waga 9.07 g

Dane techniczne

Typ akcesoriów Wspornik montażowy
Do użytku z Czujniki cylindryczne
Wymiary konstrukcji 31.8 × 15.2 × 44 mm
Materiał obudowy Stal nierdzewna, 1.4401 (AISI 316)

Select Country

Turck worldwide

to top