Produkt  LT3NULV

Czujnik fotoelektryczny

Czujnik laserowy retrorefleksyjny (pomiar czasu)

Z wyjściem dwustanowym i analogowym

Nr zamówieniowy: 3067276

Alternatywny numer zamówieniowy : 67276

    • Przewód 2 m, 7-żyłowy
    • Wskazanie siły sygnału
    • Stopień ochrony IP67
    • W zestawie folia o wysokiej refleksyjności BRT-TVHG-8X10P
    • Zakres pomiarowy zależny od typu folii refleksyjnej: 50 m
    • 3 ustawialne czasy odpowiedzi wyjścia dwustanowego
    • Napięcie zasilania: 12…24 VDC
    • Niezależne nastawy histerezy i zakresu pomiarowego
    • Odwracalne wyjście analogowe
#

Dane ogólne

EAN 662488672768
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27270801 -/- Fotoelektryczne czujniki odległości
Numer taryfy celnej 85365019000
Kraj pochodzenia US
Waga 435 g

Dane techniczne

Funkcja Czujnik retrorefleksyjny
Tryb pracy Czas pracy
Wykonanie Prostopadłościenny
Wymiary konstrukcji 87 x 35.3 x 68.5 mm, LT3
Zasięg 500…50000 mm
Rodzaj światła czerwony
Klasa lasera  1
Napięcie zasilania 12…24 V DC
Funkcja wyjścia Styk NO, NPN/wyjście analogowe
Napięcie wyjściowe 0…10 V
Połączenie elektryczne Kabel
Długość kabla 2.0  m
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, ABS, Czarny
Temperatura pracy 0…+50 °C
Stopień ochrony IP67
Cechy szczególne Laser, Wejście uczące

Select Country

Turck worldwide

to top