Produkt SLE10B6VYQ
Czujnik fotoelektryczny
czujnik szczelinowy
Nr zamówieniowy: 3060383Alternatywny numer zamówieniowy : 60383
- 5-pinowe złącze męskie M12 x 1
- Stopień ochrony IP67
- Szerokość szczeliny 10 mm
- Nastawa czułości za pomocą przycisku uczącego
- Napięcie zasilania: 10…30 VDC
- Wyjście dwustanowe, bipolarne
- Zadziałanie "jasno"/"ciemno"

Dane ogólne
EAN | 662488603830 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27270909 -/- Czujnik szczelinowy |
Numer taryfy celnej | 85365019000 |
Kraj pochodzenia | CN |
Waga | 99.79 g |
Dane techniczne
Funkcja | Czujnik szczelinowy |
Tryb pracy | Para nadajnik/odbiornik |
Wykonanie | Czujnik szczelinowy |
Wymiary konstrukcji | 72 x 18.8 x 52 mm, SL10 |
Zasięg | 10 mm |
Rodzaj światła | czerwony |
Napięcie zasilania | 10…30 V DC |
Funkcja wyjścia | Styk NO, PNP/NPN |
Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, Tworzywo termoplastyczne, Czarny |
Temperatura pracy | -20…+70 °C |
Stopień ochrony | IP67 |
Podłączenie
![]() |
RKC4.5T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 5-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625016 |
![]() |
WKC4.5T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 5-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625028 |