Produkt QT50R-EU-AFSQ
Radarowe
Z wyjściem dwustanowym
Nr zamówieniowy: 3054271Alternatywny numer zamówieniowy : 54271
- Złącze męskie M12 × 1, 5-stykowe
- Klasa ochrony IP67
- Radar FMCW (fala ciągła z modulowaną częstotliwością) wykrywa obiekty stacjonarne i ruchome
- Zatwierdzony do użytku w Europie (łącznie z Wielką Brytanią), Australii, Nowej Zelandii, Japonii i Chinach
- Maks. zasięg 3,75 m
- Konfiguracja za pomocą przełączników konfiguracyjnych
- Napięcie zasilania 12…30 V DC
- Wyjście dwustanowe PNP/NPN

Dane ogólne
EAN | 662488542719 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279090 -/- Czujniki (niesklasyfikowane) |
Numer taryfy celnej | 85261000900 |
Kraj pochodzenia | US |
Waga | 326 g |
Dane techniczne
Funkcja | Przełącznik zbliżeniowy |
Wykonanie | Prostopadłościenny |
Wymiary konstrukcji | 46.1 x 74.1 x 99.7 mm, QT50 |
Zasięg | 2000…3500 mm |
Zakres częstotliwości | 24,05 - 24,25 GHz |
Kąt wiązki | 90° × 76° |
Napięcie zasilania | 12…30 V DC |
Funkcja elementu przełączającego | NO/NZ programowalne |
Funkcja wyjścia | PNP/NPN |
Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, ABS/poliwęglan, Czarny |
Temperatura pracy | -40…+65 °C |
Stopień ochrony | IP67 |
Podłączenie
![]() |
RKC4.5T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 5-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625016 |
![]() |
WKC4.5T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 5-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625028 |